Frein DV 020 FEM

serrage par ressort - desserrage électromagnétique

 
Fabricant RINGSPANN France
Désignation Pince de frein DV 020 FEM
Référence DV 020 FEM
Masse 15
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Descrizione prodotto

Pince de frein DV 020 FEM serrage par ressort / desserrage électromagnétique

Caractéristiques :

  • Force de serrage max. 3 100 N
  • Montage parallèle au disque
  • Épaisseur du disque 12,5 mm
  • Vérin monté à droite ou à gauche
  • Compensation manuelle de l'usure des garnitures

Contatta il fornitore

RINGSPANN France

RINGSPANN France

Progettista e produttore di componenti per trasmissioni meccaniche, cavi push-pull e dispositivi di serraggio di precisione. Importante fornitore di ruote libere e antiritorno, freni a disco, freni a tamburo, freni idraulici, calettatori, connessioni albero-mozzo, giunti, frizioni di sovraccarico e dispositivi di serraggio di precisione.

Google Map