Frein DV 020 FEM

serrage par ressort - desserrage électromagnétique

 
Fabricant RINGSPANN France
Désignation Pince de frein DV 020 FEM
Référence DV 020 FEM
Masse 15
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Pince de frein DV 020 FEM serrage par ressort / desserrage électromagnétique

Caractéristiques :

  • Force de serrage max. 3 100 N
  • Montage parallèle au disque
  • Épaisseur du disque 12,5 mm
  • Vérin monté à droite ou à gauche
  • Compensation manuelle de l'usure des garnitures

Contactez le fournisseur

RINGSPANN France

RINGSPANN France

Concepteur et fabricant de Composants en Transmission mécanique, Câbles Push Pull et Serrage de précision. Fournisseur majeur de roues libres et d’antidévireurs, de freins à disque, de freins à tambour, de freins hydrauliques, de freins pneumatiques, de frettes d’assemblage, de liaisons arbre moyeu, d’accouplements, de limiteurs de couple, et de mandrins de serrage.

Google Map