TRZPIEN ROZPREZNY, STAL KONSTRUKCYJNA OKSYDOWANY, KOMP:STAL DO NAWEGLANIA UTWARDZOWNY DYFUZYJNIE, D=51,5, F3=44,5

TRZPIEN ROZPREZNY, STAL KONSTRUKCYJNA OKSYDOWANY, KOMP:STAL DO NAWEGLANIA UTWARDZOWNY DYFUZYJNIE, D=51,5, F3=44,5

 
Manufacturer Norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Opis Trzpien rozprężny
Manufacturer Part Number 03157-123452
EAN 4059495032474
Classification_System ECLASS
Classification_System_Version 6.0
Classification_Code 21020701
D2 63,9
Materiał korpusu stal konstrukcyjna
UNSPSC Code 31162800
D=Średnica min. 29,3
H1 31,8
maks. siła zacisku kN 44,5
Zastosowanie części poddane obróbce
Materiał komponentów stal do nawęglania
Powierzchnia korpusu oksydowane
Powierzchnia komponentów utwardzony dyfuzyjnie
Rodzaj mocowania mocowanie wewnętrzne
D=Średnica maks. 51,5
H2 27
D1 75,5 h9
Maks. moment dokręcania Nm 280
H3 22
H 39,6
D3 dla śrub z łbem stożkowym ISO 10642 M5
D4 Śruba ze stożkiem M16
SW Śruba ze stożkiem 14
Osprzęt NLM 03157-01-1645
Osprzęt KIPP K1970.1645
S1 (droga zaciskania) 0,1
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Opis produktu

Materiał:
Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.
Wersja:
Korpus oksydowany.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Przykład zamówienia:
nlm 03157-081420
Wskazówka:
Trzpień rozprężny nadaje się do mocowania przy wtórnej obróbce części toczonych, po wstępnym wykonaniu dokładnego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.
Niska budowa – nie ma łap kolidujących z narzędziem.
Ruch zaciskania: obrót kluczem imbusowym lub napęd hydrauliczny.

  • D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
    Montaż:
    Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie na tokarce lub frezarce obrobić trzpień na dokładną średnicę otworu przedmiotu obrabianego.
    W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
    Wskazówka dotycząca planu:
  1. Śruba ze stożkiem

Skontaktuj się z dostawcą

norelem

norelem

Supplier of flexible standard parts, systems and components for machine and mechanical engineering, as well as for measuring and testing equipment.

Google Map