MANDRIN DE CENTRAGE, ACIER DE CONSTR. BRUNI, COMP:ACIER DE CÉMENTATION CEMENTER, D=51,5, F3=44,5

MANDRIN DE CENTRAGE, ACIER DE CONSTR. BRUNI, COMP:ACIER DE CÉMENTATION CEMENTER, D=51,5, F3=44,5

 
Fabricant Norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Désignation Mandrin de centrage
Référence fabricant 03157-123452
EAN 4059495032474
Classification_System ECLASS
Classification_System_Version 6.0
Classification_Code 21020701
D2 63,9
Matériau du corps de base acier de construction
Code UNSPSC 31162800
D=Diamètre min. 29,3
H1 31,8
Force de serrage kN max. 44,5
Utilisation pièces traitées
Matériau des composants acier de cémentation
Surface du corps de base bruni
Surface des composants cémenter
Type de serrage bridage intérieur
D=diamètre max. 51,5
H2 27
D1 75,5 h9
Couple de serrage max. Nm 280
H3 22
H 39,6
D3 pour vis à tête fraisée ISO 10642 M5
D4 vis à tête conique M16
SW vis à tête conique 14
Accessoires NLM 03157-01-1645
Accessoires KIPP K1970.1645
S1 (course de serrage) 0,1
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Matière :
Corps : acier.
Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition :
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Exemple de commande :
nlm 03157-081420
Nota :
Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.

  • D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
    Montage :
    Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
    Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
    Indication de dessin :
  1. Vis à tête conique

Contactez le fournisseur

norelem

norelem

Fabricant d'éléments standards pour montages mécaniques

Google Map