AutomationDirect LR2 series line reactor, 480 VAC, 2hp, 3-phase, 3.4A, 3% impedance, input or output side. For use with multiple AC drives.

Description AutomationDirect LR2 series line reactor, 480 VAC, 2hp, 3-phase, 3.4A, 3% impedance, input or output side. For use with multiple AC drives.
Distributor Part Number LR2-42P0
Distributor AutomationDirect
E-Shop link http://www.adcpn.com/pn/LR2-42P0
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Distributor Part NumberDescription
LR2-42P0AutomationDirect LR2 series line reactor, 480 VAC, 2hp, 3-phase, 3.4A, 3% impedance, input or output side. For use with multiple AC drives.

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

AutomationDirect

AutomationDirect

Distributors of Automation and Industrial Control Products

Google Map