Der RUD Anschlagpunkt PowerPoint für den Anschluss an Kette, Haken oder Öse, ist leicht um 360° drehbar und um 230° schwenkbar.
路德-李格和蒂茨链条有限公司 | RUD
Der Cobra Gabelkopfhaken für TECDOS Antriebstechnik & -systeme lässt sich einfach am Kettenstrang befestigen.
Die Hochfesten RUD Gabelkopfschäkel für TECDOS Antriebstechnik und -systeme besitzen ein integriertes Sicherungsgewinde im Schäkelbügel.
Das hochverschleißfeste TECDOS Kettenschloss für TECDOS Antriebstechnik und -systeme bildet auch unter schweren Bedingungen ein verlässliches Verbindungssystem.
The lift limiter prevents the chain from “passing through” i.e. it serves as a travel route limiter on the unloaded sides of the chain.
TECDOS® RUndstahlkette
Endbefestigung zur Verbindung von Ketten und Tragstrukturen
TECDOS Kettenräder für TECDOS Antriebstechnik und Antriebssysteme
Innovative Antriebstechnik zum Bewegen von Lasten
Die neue Generation der Antriebstechnik