多层电感器
搜索
登录
免费注册
与您的搜索最相关的目录
TraceParts分类
›
电子元件
›
分立元件
›
无源电子元件
›
电感器
›
多层电感器
2,120 结果
排序
标题
近期
1000nH ±20% Multilayer SMD Inductor, 0603 Case, SR
RS Americas
1000nH ±20% Multilayer SMD Inductor, 0805 Case, SR
RS Americas
1000nH ±20% Multilayer SMD Inductor, 0806 Case, SR
RS Americas
1500nH ±20% Multilayer SMD Inductor, 0603 Case, SR
RS Americas
2200nH ±20% Multilayer SMD Inductor, 0603 Case, SR
RS Americas
470nH ±20% Multilayer SMD Inductor, 0805 Case, SRF
RS Americas
680nH ±20% Multilayer SMD Inductor, 0603 Case, SRF
RS Americas
Bourns 线绕表面安装电感器 CW100505 系列, 电感值 3.3 nH, 840mA Idc 陶瓷芯材, ±5%容差 Q:20, 66mΩ最大直流电阻, 0402封装
RS Group
Bourns 线绕表面安装电感器 CW100505 系列, 电感值 39 nH, 320mA Idc 陶瓷芯材, ±5%容差 Q:25, 550mΩ最大直流电阻, 0402封装
RS Group
Bourns 线绕表面安装电感器 CW100505 系列, 电感值 4.7 nH, 640mA Idc 陶瓷芯材, ±5%容差 Q:15, 130mΩ最大直流电阻, 0402封装
RS Group
Bourns 线绕表面安装电感器 CW100505 系列, 电感值 47 nH, 210mA Idc 陶瓷芯材, ±5%容差 Q:26, 830mΩ最大直流电阻, 0402封装
RS Group
Bourns 线绕表面安装电感器 CW100505 系列, 电感值 56 nH, 200mA Idc 陶瓷芯材, ±5%容差 Q:22, 970mΩ最大直流电阻, 0402封装
RS Group
Bourns 线绕表面安装电感器 CW100505 系列, 电感值 8.2 nH, 680mA Idc 陶瓷芯材, ±5%容差 Q:25, 104mΩ最大直流电阻, 0402封装
RS Group
Bourns 线绕表面安装电感器 CW100505 系列, 电感值 82 nH, 150mA Idc 陶瓷芯材, ±5%容差 Q:20, 1.25Ω最大直流电阻, 0402封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CC453232 系列, 电感值 100 μH, 180mA Idc 铁氧体芯材 Q:20, 4Ω最大直流电阻, 1812封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM32 系列, 电感值 15 μH, 120mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:30, 2.8Ω最大直流电阻, 1210 (3225M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM32 系列, 电感值 2.2 μH, 190mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:30, 950mΩ最大直流电阻, 1210 (3225M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM32 系列, 电感值 6.8 μH, 150mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:30, 1.8Ω最大直流电阻, 1210 (3225M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM32 系列, 电感值 68 μH, 65mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:30, 9Ω最大直流电阻, 1210封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM45 系列, 电感值 1 μH, 450mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:50, 500mΩ最大直流电阻, 1812 (4532M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM45 系列, 电感值 15 μH, 200mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:50, 2.5Ω最大直流电阻, 1812封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM45 系列, 电感值 2.2 μH, 380mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:50, 700mΩ最大直流电阻, 1812 (4532M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM45 系列, 电感值 220 nH, 665mA Idc 铁氧体芯材, ±20%容差 Q:40, 250mΩ最大直流电阻, 1812封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM45 系列, 电感值 33 μH, 160mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差 Q:50, 4Ω最大直流电阻, 1812封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM45 系列, 电感值 330 nH, 605mA Idc 铁氧体芯材, ±20%容差 Q:40, 280mΩ最大直流电阻, 1812 (4532M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM45 系列, 电感值 470 nH, 545mA Idc 铁氧体芯材, ±20%容差 Q:40, 320mΩ最大直流电阻, 1812 (4532M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 CM453232 系列, 电感值 1 mH 铁氧体芯材, 1812 (4532M)封装
RS Group
Bourns 绕线电感 SRR1208 系列, 电感值 6.5 μH, 6A Idc 屏蔽 铁氧体芯材, ±20%容差 Q:25, 18mΩ最大直流电阻
RS Group
Bourns 表面安装电感器 CM45 系列, 电感值 1 mH, 30mA Idc 铁氧体芯材, ±10%容差, 40Ω最大直流电阻, 1812 (4532M)封装
RS Group
CM322522 Wirewound Chip Inductor, 15uH
BOURNS
CM322522 Wirewound Chip Inductor, 2.2uH
BOURNS
CM322522 Wirewound Chip Inductor, 6.8uH
BOURNS
CM322522 Wirewound Chip Inductor, 68uH
BOURNS
CM453232 Wirewound Chip Inductor, 0.22uH
BOURNS
CM453232 Wirewound Chip Inductor, 0.33uH
BOURNS
CM453232 Wirewound Chip Inductor, 0.47uH
BOURNS
CM453232 Wirewound Chip Inductor, 15uH
BOURNS
CM453232 Wirewound Chip Inductor, 1uH
BOURNS
CM453232 Wirewound Chip Inductor, 2.2uH
BOURNS
CM453232 Wirewound Chip Inductor, 33uH
BOURNS
本网站受到 reCAPTCHA 的保护,且适用于谷歌的
隐私政策
和
服务条款
。