Absolute multiturn encoders Ø90 mm, with SSI output convertible in parallel outputs, with solid shaft Ø12 mm

Manufacturer Telemecanique Sensors
Description Rotary encoders OsiSense XCC, Absolute multiturn encoders Ø90 mm, with SSI output convertible in parallel outputs, with solid shaft Ø12 mm, resolution 4096 points, 8192 turns points, output stage SSI, 25 bits, binaire
Part number XCC3912PS84SBN
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

ResolutionConnection methodOutput stage typeSupply voltageReference
4096 points, 8192 turnsM23 radial connectorsSSI, 25 bits, binaire11...30VXCC3912PS84SBN
4096 points, 8192 turnsM23 radial connectorsSSI, 25 bits, Gray11...30VXCC3912PS84SGN

サプライヤーに問い合わせる

Telemecanique Sensors

Telemecanique Sensors

Telemecanique Sensors

Google Map