Detection switch duplex/detection microswitch/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-VT-661L
Manufacturer Part Number XB-TM-VT-661L
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 4PIN
Dimension 11.2*9.4*7mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeOperating forceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability testinsulation resistanceProduct Certification
XB-TM-VT-661LXB-TM-VT-661LDetection Switch0.3A/0.5A12V/30V DC-10℃±60℃30gf±12gfWelding wire/welding plate50000 times30MΩ4PIN11.2*9.4*7mmBrass silver plating250V AC250℃±5℃100MΩROHS

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

東莞市渓榜電子有限公司

東莞市渓榜電子有限公司

東莞市渓榜電子有限公司は 1993 年に本社を置き、スイッチとソケットの設計、開発、生産、販売、サービスを専門とする製造企業です。 Xibang Electronics は、標準化された電子スイッチ コネクタ部品のメーカーであり、高性能のスイッチ コネクタ、カスタマイズされた部品およびサービスを世界中のユーザーに提供することを目指しており、完全なグローバル供給メーカーの構築に取り組んでいます。 継続的な製品革新、サービス能力、優れた品質を通じて、「世界中の顧客にサービスを提供する」ことを目的として、開発、生産、販売を統合する輸出指向の経済主体です。 主にスイッチとコネクタで、検出スイッチ、タクトスイッチ、キースイッチ、照光スイッチ、トグルスイッチ、セルフロックスイッチ、ヘッドフォンソケット、USBソケット、DCソケット、リセットスイッチ、ボートスイッチ、マイクロスイッチ、ストレートキースイッチ、ドアなどの製品が含まれます。ロックスイッチ、押しボタンスイッチ、バッテリーホルダー、ピンホルダー、トグルスイッチ、バッテリーコネクタ、基板対基板コネクタ、電線対基板コネクタなど、常に新製品を導入・開発し、世界のリーダーになることを目指しています。 . スイッチソケットコネクタのメーカー。 Xibangは、顧客の製品ニーズに基づいて、製品に必要な優れた技術、性能、信頼性を提供することに尽力しています。 Xibang は、グローバル OEM メーカー向けに高性能スイッチ コネクタ ソリューションを提供します Xibang Electronics: 革新的かつ創造的なハイテク開発能力で、エレクトロニクス分野でグローバル企業のナンバーワンパートナーになるよう努めています!

  • 東莞市渓榜電子有限公司

    東莞市渓榜電子有限公司
    黄江鎮
    賀鹿和安一街
    20456 東莞
    中華人民共和国
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • 동관시방전자유한공사

    동관시방전자유한공사
    황장 타운
    헬루허안 1번가
    20456 동관
    中華人民共和国
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

    Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
    Huangjiang-stad
    Helu He'an 1st Street
    20456 dongguan
    中華人民共和国
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

    Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.
    Хуанцзян город
    Хелу Хэан, 1-я улица
    20456 Дунгуань
    中華人民共和国
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • 东莞市溪榜电子有限公司

    东莞市溪榜电子有限公司
    黄江镇
    合路合安一街
    20456 东莞
    中華人民共和国
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

Google Map