| 1 |
CAD non disponibile |
1 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 2 |
CAD non disponibile |
28 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 3 |
CAD non disponibile |
39 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 4 |
CAD non disponibile |
50 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 5 |
CAD non disponibile |
61 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 6 |
CAD non disponibile |
72 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 7 |
CAD non disponibile |
83 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 8 |
CAD non disponibile |
94 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 9 |
CAD non disponibile |
105 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 10 |
CAD non disponibile |
2 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-555 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-555 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
555 |
738,5 |
5,2 |
| 11 |
CAD non disponibile |
13 |
B52-LZ60P-24/36A-2000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-2000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
2000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 12 |
CAD non disponibile |
20 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 13 |
CAD non disponibile |
21 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 14 |
CAD non disponibile |
22 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 15 |
CAD non disponibile |
23 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 16 |
CAD non disponibile |
24 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 17 |
CAD non disponibile |
25 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 18 |
CAD non disponibile |
26 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 19 |
CAD non disponibile |
27 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 20 |
CAD non disponibile |
29 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 21 |
CAD non disponibile |
30 |
B52-LZ60P-24/36A-3000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-3000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
3000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 22 |
CAD non disponibile |
31 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 23 |
CAD non disponibile |
32 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 24 |
CAD non disponibile |
33 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 25 |
CAD non disponibile |
34 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 26 |
CAD non disponibile |
35 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 27 |
CAD non disponibile |
36 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 28 |
CAD non disponibile |
37 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 29 |
CAD non disponibile |
38 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 30 |
CAD non disponibile |
40 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 31 |
CAD non disponibile |
41 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-555 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-555 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
555 |
738,5 |
5,2 |
| 32 |
CAD non disponibile |
42 |
B52-LZ60P-24/36A-4000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36A-4000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
A |
4000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 33 |
CAD non disponibile |
43 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 34 |
CAD non disponibile |
44 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 35 |
CAD non disponibile |
45 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 36 |
CAD non disponibile |
46 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 37 |
CAD non disponibile |
47 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 38 |
CAD non disponibile |
48 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 39 |
CAD non disponibile |
49 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 40 |
CAD non disponibile |
51 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 41 |
CAD non disponibile |
52 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-555 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-555 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
555 |
738,5 |
5,2 |
| 42 |
CAD non disponibile |
53 |
B52-LZ60P-24/36B-2000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-2000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
2000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 43 |
CAD non disponibile |
54 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 44 |
CAD non disponibile |
55 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 45 |
CAD non disponibile |
56 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 46 |
CAD non disponibile |
57 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 47 |
CAD non disponibile |
58 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 48 |
CAD non disponibile |
59 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 49 |
CAD non disponibile |
60 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 50 |
CAD non disponibile |
62 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 51 |
CAD non disponibile |
63 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 52 |
CAD non disponibile |
64 |
B52-LZ60P-24/36B-3000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-3000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
3000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 53 |
CAD non disponibile |
65 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 54 |
CAD non disponibile |
66 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 55 |
CAD non disponibile |
67 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 56 |
CAD non disponibile |
68 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 57 |
CAD non disponibile |
69 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 58 |
CAD non disponibile |
70 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 59 |
CAD non disponibile |
71 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 60 |
CAD non disponibile |
73 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 61 |
CAD non disponibile |
74 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 62 |
CAD non disponibile |
75 |
B52-LZ60P-24/36B-4000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36B-4000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
B |
4000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 63 |
CAD non disponibile |
76 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 64 |
CAD non disponibile |
77 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 65 |
CAD non disponibile |
78 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 66 |
CAD non disponibile |
79 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 67 |
CAD non disponibile |
80 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 68 |
CAD non disponibile |
81 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 69 |
CAD non disponibile |
82 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 70 |
CAD non disponibile |
84 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 71 |
CAD non disponibile |
85 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 72 |
CAD non disponibile |
86 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-555 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-555 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
555 |
738,5 |
5,2 |
| 73 |
CAD non disponibile |
87 |
B52-LZ60P-24/36C-2000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-2000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
2000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 74 |
CAD non disponibile |
88 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 75 |
CAD non disponibile |
89 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 76 |
CAD non disponibile |
90 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 77 |
CAD non disponibile |
91 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 78 |
CAD non disponibile |
92 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 79 |
CAD non disponibile |
93 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 80 |
CAD non disponibile |
95 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 81 |
CAD non disponibile |
96 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 82 |
CAD non disponibile |
97 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 83 |
CAD non disponibile |
98 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-555 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-555 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
555 |
738,5 |
5,2 |
| 84 |
CAD non disponibile |
99 |
B52-LZ60P-24/36C-3000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-3000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
3000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 85 |
CAD non disponibile |
100 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-105 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
105 |
273,5 |
3,7 |
| 86 |
CAD non disponibile |
101 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-150 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
150 |
318,5 |
3,8 |
| 87 |
CAD non disponibile |
102 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-202 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
202,5 |
371 |
4 |
| 88 |
CAD non disponibile |
103 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-255 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
255 |
423,5 |
4,2 |
| 89 |
CAD non disponibile |
104 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-300 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
300 |
468,5 |
4,4 |
| 90 |
CAD non disponibile |
106 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-352 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
352,5 |
536 |
4,5 |
| 91 |
CAD non disponibile |
107 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-405 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
405 |
588,5 |
4,7 |
| 92 |
CAD non disponibile |
108 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-450 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
450 |
633,5 |
4,9 |
| 93 |
CAD non disponibile |
109 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-502 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
502,5 |
686 |
5,1 |
| 94 |
CAD non disponibile |
110 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-555 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-555 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
555 |
738,5 |
5,2 |
| 95 |
CAD non disponibile |
111 |
B52-LZ60P-24/36C-4000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-24/36C-4000-600 |
LZ 60 P |
24/36 |
C |
4000 |
600 |
783,5 |
5,4 |
| 96 |
CAD non disponibile |
112 |
B52-LZ60P-230D-2000-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-105 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
105 |
273,5 |
4,7 |
| 97 |
CAD non disponibile |
113 |
B52-LZ60P-230D-2000-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-150 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
150 |
318,5 |
4,8 |
| 98 |
CAD non disponibile |
114 |
B52-LZ60P-230D-2000-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-202 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
202,5 |
371 |
5 |
| 99 |
CAD non disponibile |
115 |
B52-LZ60P-230D-2000-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-255 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
255 |
423,5 |
5,2 |
| 100 |
CAD non disponibile |
3 |
B52-LZ60P-230D-2000-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-300 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
300 |
468,5 |
5,4 |
| 101 |
CAD non disponibile |
4 |
B52-LZ60P-230D-2000-352 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-352 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
352,5 |
536 |
5,5 |
| 102 |
CAD non disponibile |
5 |
B52-LZ60P-230D-2000-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-405 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
405 |
588,5 |
5,7 |
| 103 |
CAD non disponibile |
6 |
B52-LZ60P-230D-2000-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-450 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
450 |
633,5 |
5,9 |
| 104 |
CAD non disponibile |
7 |
B52-LZ60P-230D-2000-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-502 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
502,5 |
686 |
6,1 |
| 105 |
CAD non disponibile |
8 |
B52-LZ60P-230D-2000-555 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-555 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
555 |
738,5 |
6,2 |
| 106 |
CAD non disponibile |
9 |
B52-LZ60P-230D-2000-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2000-600 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2000 |
600 |
783,5 |
6,4 |
| 107 |
CAD non disponibile |
10 |
B52-LZ60P-230D-2500-105 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-105 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
105 |
273,5 |
4,7 |
| 108 |
CAD non disponibile |
11 |
B52-LZ60P-230D-2500-150 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-150 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
150 |
318,5 |
4,8 |
| 109 |
CAD non disponibile |
12 |
B52-LZ60P-230D-2500-202 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-202 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
202,5 |
371 |
5 |
| 110 |
CAD non disponibile |
14 |
B52-LZ60P-230D-2500-255 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-255 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
255 |
423,5 |
5,2 |
| 111 |
CAD non disponibile |
15 |
B52-LZ60P-230D-2500-300 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-300 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
300 |
468,5 |
5,4 |
| 112 |
CAD non disponibile |
16 |
B52-LZ60P-230D-2500-405 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-405 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
405 |
588,5 |
5,7 |
| 113 |
CAD non disponibile |
17 |
B52-LZ60P-230D-2500-450 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-450 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
450 |
633,5 |
5,9 |
| 114 |
CAD non disponibile |
18 |
B52-LZ60P-230D-2500-502 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-502 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
502,5 |
686 |
6,1 |
| 115 |
CAD non disponibile |
19 |
B52-LZ60P-230D-2500-600 |
B52-LZ60P VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-LZ60P - FORCE MAXI 2000 À 4000N - B52-LZ60P-230D-2500-600 |
LZ 60 P |
230 |
D |
2500 |
600 |
783,5 |
6,4 |