B52-CATR-33-230 VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CATR-33-230 230 / 400 V

 
Fabricant MICHAUD CHAILLY
Désignation B52-CATR-33-230 VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CATR-33-230 230 / 400 V - B52-CATR-33-230-1000-100
Référence fabricant B52-CATR-33-230-1000-100
Tension V AC 230
Effort de poussée (N) 1000
Course l2 (mm) 100
Longueur rétractée l1 (mm) 289
Effort de traction (N) 1000
Vitesse à pleine charge (mm/s) 20
Intensité 230V AC (A) 0,4
Intensité 400V AC (A) 0,2
Cycle de service (%) 30
Poids (kg) 2 à 2,7
Modelli CAD

Prodotto da selezionare

Descrizione prodotto

Vérin électrique - modèle B52-CATR-33-230

Caractéristiques
• Compact.
• Robuste.
• Modulaire.
• Lubrifié à vie.
• Indice de protection : IP54 (230V) IP55 (400V).
• Plage de température : -20°C à +50°C.

Utilisation
• Industrie.
• Automatisation d'usine.
• Manutention.
• Agroalimentaire.

Options
• Sans embrayage à friction.
• Ecrou de sécurité.
• Fixation avant rotule/chape U.
• Capteur de fin de course externe.
• Codeur.

Vidéo
lire la vidéo
Vidéo Vérins électriques - Ewellix

Contatta il fornitore

MICHAUD CHAILLY

MICHAUD CHAILLY

Direct Transmission

Google Map