B52-CATR-32B-12 VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CATR-32B-12 12 / 24 VCC

 
Fabricant MICHAUD CHAILLY
Désignation B52-CATR-32B-12 VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CATR-32B-12 12 / 24 VCC - B52-CATR-32B-12-1500-50
Référence fabricant B52-CATR-32B-12-1500-50
Tension V CC 12
Effort de poussée (N) 1500
Course l2 (mm) 50
Longueur rétractée l1 (mm) 256
Effort de traction (N) 1500
Vitesse à pleine charge (mm/s) 48 à 63
Intensité 12V AC (A) 18
Intensité 24V AC (A) 9
Cycle de service (%) 20
Poids (kg) 2,5 à 3,5
Modelli CAD

Prodotto da selezionare

Descrizione prodotto

Vérin électrique B52-CATR-32B-12 - modèle B52-CATR-32B-12

Caractéristiques
• Compact.
• Robuste.
• Modulaire.
• Lubrifié à vie.
• Indice de protection : IP66.
• Plage de température : -20°C à +50°C.

Utilisation
• Industrie.
• Automatisation d'usine.
• Manutention.
• Agroalimentaire.

Options
• Sans embrayage à friction.
• Ecrou de sécurité.
• Sans câble.
• Filtre CEM.
• Moteur sans capot.
• IP65 (obligatoire pour câbles Type T2 ou T2P).
• Câble droit, 2,0m, sans prise.
• Câble droit, 2,0m, prise jack.
• Capteur de fin de course externe.
• Codeur.
• Fixation avant rotule/chape en U.

Vidéo
lire la vidéo
Vidéo Vérins électriques - Ewellix

Contatta il fornitore

MICHAUD CHAILLY

MICHAUD CHAILLY

Direct Transmission

Google Map