B52-CAHB-22E VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CAHB-22E

 
Fabricant MICHAUD CHAILLY
Désignation B52-CAHB-22E VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CAHB-22E - B52-CAHB-22E-12-2300-100
Référence fabricant B52-CAHB-22E-12-2300-100
Tension V DC 12
Effort de poussée (N) 2300
Course l2 (mm) 100
Longueur rétractée l1 (1) (mm) 294
Effort de traction (N) 2300
Vitesse à pleine charge / à vide 12V DC (mm/s) 42 à 55
Vitesse à pleine charge / à vide 24V DC (mm/s) 42 à 53
Intensité 12V DC (A) 18
Intensité 24V DC (A) 8
Cycle de service 12V DC (%) 10
Cycle de service 24V DC (%) 20
Poids (avec course de 200 mm) (kg) 4,8
Modelli CAD

Prodotto da selezionare

Descrizione prodotto

Vérin électrique - modèle B52-CAHB-22E

Caractéristiques
• Tube de poussée (acier inoxydable).
• Tube de protection (acier).
• Protection anticorrosion accrue.
• Autobloquant.
• Indice de protection : IP69K/66M.
• Plage de température : -40°C à +85°C.
• Protection intégrée contre surcharge.
• Certifié CEM.
• Capteur fin de course intégré (uniquement sur 6800 N et 10000 N).

Utilisation
• Ouverture fermeture trappe.
• Cabine de moteur.
• Réglage/ajustement outil (brosse, lame).
• Nacelle de levage (réglage plateforme).
• Réglage boîte de vitesse.
• Panneaux de signalisation.
• Chantiers mobiles.
• Divers.

Options
• Potentiomètre.
• Codeur.

Vidéo
lire la vidéo
Vidéo Vérins électriques - Ewellix

Contatta il fornitore

MICHAUD CHAILLY

MICHAUD CHAILLY

Direct Transmission

Google Map