B52-CAHB-10 VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CAHB-10

 
Fabricant MICHAUD CHAILLY
Désignation B52-CAHB-10 VÉRIN ÉLECTRIQUE B52-CAHB-10 - B52-CAHB-10-12-120-50
Référence fabricant B52-CAHB-10-12-120-50
Tension V DC 12
Effort de poussée (N) 120
Course l2 (mm) 50
Longueur rétractée l1 (mm) 158
Vitesse à pleine charge / à vide (mm/s) 45 à 56
Intensité 12V DC (A) 4
Intensité 24V DC (A) 2,2
Cycle de service (%) 25
Poids (avec course de 300 mm) (kg) 1,5
Modelli CAD

Prodotto da selezionare

Descrizione prodotto

Vérin électrique B52-CAHB-10 - modèle B52-CAHB-10

Caractéristiques
• Tube de poussée (aluminium).
• Tube de protection (aluminium).
• Carter en zinc allié.
• Autobloquant.
• Indice de protection : IP66.
• Plage de température : -40°C à +85°C.
• Capteur de fin de course intégré.
• Protection thermique.
• Certifié CEM.

Utilisation
• Ouverture fermeture trappe.
• Cabine de moteur.
• Réglage/ajustement outil (brosse, lame).
• Nacelle de levage (orientation plateforme).
• Réglage boîte de vitesse.
• Panneaux de signalisation.
• Chantiers mobiles.
• Divers.

Options
• Potentiomètre.
• Codeur.

Vidéo
lire la vidéo
Vidéo Vérins électriques - Ewellix

Contatta il fornitore

MICHAUD CHAILLY

MICHAUD CHAILLY

Direct Transmission

Google Map