Azionamento a cremagliera

Moduli lineari con trasmissione a cremagliera

 
Costruttore MECCANIA
Descrizione RLL101/1616/2000/1/H44,56
Nota 1 Rivolgersi a vendite@meccania.com per lavorazioni fuori codifica.
Nota 2 Le lunghezze sono calcolate utilizzando un solo profilato senza giunzioni
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Lunghezza totale
Numero di carrelli
Tipo carrelli
Distanza tra i carrelli
Corsa
Min: 100 mm, includere l'extra di sicurezza
Pignone
Diametro primitivo del pignone

Documentazione

Contatta il fornitore

MECCANIA

MECCANIA

Produzione impianti di automazione industriale: attuatori lineari, sistemi di convogliamento , telai, banchi da lavoro, cabine di protezione insonorizzanti e telai per calibri di controllo. Per richiedere un preventivo inviare una mail a vendite@meccania.com.

Google Map