Detection switch duplex/detection microswitch/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-VT-661L
Manufacturer Part Number XB-TM-VT-661L
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 4PIN
Dimension 11.2*9.4*7mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeOperating forceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability testinsulation resistanceProduct Certification
XB-TM-VT-661LXB-TM-VT-661LDetection Switch0.3A/0.5A12V/30V DC-10℃±60℃30gf±12gfWelding wire/welding plate50000 times30MΩ4PIN11.2*9.4*7mmBrass silver plating250V AC250℃±5℃100MΩROHS

Contatta il fornitore

Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.

Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., con sede nel 1993, è un'impresa manifatturiera specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di interruttori e prese. Xibang Electronics è un produttore di parti di connettori per interruttori elettronici standardizzati. Mira a fornire connettori per interruttori ad alte prestazioni, parti e servizi personalizzati a utenti globali e si impegna a costruire un produttore di forniture globale completo. Attraverso la continua innovazione dei prodotti, capacità di servizio e qualità eccellente, con lo scopo di "servire clienti globali", è un'entità economica orientata all'esportazione che integra sviluppo, produzione e vendite.

Google Map