10*10*11.7mm mini rotary switch/waterproof vertical rotary switch/encoding rotary switch plug-in/rotary encoding switch horizontal/encoding switch side dial/ten encoder switch IP67

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-RR35007
Manufacturer Part Number XB-RR35007
Product type Rotary switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 24V DC
Temperature range -25℃±70℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method Soldering wire/soldering plate
Service life 10000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*11.7mm
Electroplating process Brass silver plated/brass gold plated
withstanding voltage 250V AC
Weldability experiment 230℃±5℃
operating force 120gf±50gf
Product conforms to ROHS
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeinsulation resistanceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability experimentoperating forceProduct conforms to
XB-RR35007XB-RR35007Rotary switch0.3A/0.5A24V DC-25℃±70℃100MΩSoldering wire/soldering plate10000 times30MΩ6PIN10*10*11.7mmBrass silver plated/brass gold plated250V AC230℃±5℃120gf±50gfROHS

Contatta il fornitore

Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.

Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., con sede nel 1993, è un'impresa manifatturiera specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di interruttori e prese. Xibang Electronics è un produttore di parti di connettori per interruttori elettronici standardizzati. Mira a fornire connettori per interruttori ad alte prestazioni, parti e servizi personalizzati a utenti globali e si impegna a costruire un produttore di forniture globale completo. Attraverso la continua innovazione dei prodotti, capacità di servizio e qualità eccellente, con lo scopo di "servire clienti globali", è un'entità economica orientata all'esportazione che integra sviluppo, produzione e vendite.

Google Map