CRF

GANCIO DI SICUREZZA A FORCELLA

 
Costruttore Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.
Descrizione GANCIO DI SICUREZZA A FORCELLA
Codice CRF 06
Catena 6
inch 1/4
A (mm) 28
B (mm) 7
C (mm) 8
G (mm) 16
H (mm) 21
R (mm) 94
T (mm) 35
PxL (mm) 7,5x17,5
Peso (Kg) 0.496
W.L.L. (Kg) 1120
Modelli CAD
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Contatta il fornitore

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.a.

Azienda che opera nel settore dello stampaggio a caldo e a freddo del ferro e acciaio, inserita nell'albo dei fornitori ufficiali ENEL, TELECOM, e FFSS.

Google Map