Verrou antidérive VA12 avec course de 50mm et pêne biseauté

 
Fabricant PERJES
Description VA12 - Course 50 - Pêne biseauté
Référence VA12-CSTD-PB-C50
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 60W
Force de maintien au cisaillement 12 tonnes
Course du pêne 47mm
Diamètre du pêne 44,5mm
Fixation 4 trous Ø13mm (M12)
Masse 6,5kg (hors option)
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Dispositifs de protection contre :

  • La chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • L'affaissement sous charge à niveau
  • La défaillance machine ou fuite hydraulique

Contactez le fournisseur

PERJES

PERJES

Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.

Google Map