C2-252 ÉBAUCHE CREUSE AUTOLUBRIFIANTE CYLINDRIQUE EN BRONZE

 
Fabricant MICHAUD CHAILLY
Désignation C2-252 ÉBAUCHE CREUSE AUTOLUBRIFIANTE CYLINDRIQUE EN BRONZE - C2-252-38-66-65
Référence fabricant C2-252-38-66-65
l1 (mm) 65
Tolérances l1 (mm) ±2
d1 (mm) 38
Tolérances d1 (mm) ± 0,8
d2 (mm) 66
Tolérances d2 ±1,5
Poids (kg) 0,976
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Ébauche creuse autolubrifiante cylindrique en bronze - modèle C2-252

Matière
• Bronze fritté (C-T8Z4-K140).
Caractéristiques
• Bon coefficient de frottement.
• Résistance élevée à la corrosion.
Usinage
• Voir page des généralités.

Contact the supplier

MICHAUD CHAILLY

MICHAUD CHAILLY

Direct Transmission

Google Map