High-strength hexagon head bolts

 
Standard DIN 6914
Description Hexagon head bolt DIN 6914 - M12 x 30
Part number DIN 6914 - d M12 x l 30
Omniclass number 23.13.23.11.13.19
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu