Roue libre à cames autocentrée CSK .. , sans rainure de clavette
Fabricant | ICI COMPOSANTS |
---|---|
Désignation | Roue libre à cames autocentrée, avec flasques, sans rainure de clavette, Ø intérieur 30 mm |
Référence | CSK 30 |
Masse | 0.21 kg |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
---|---|
Charge dynamique | 11.7 kN |
Charge statique | 6.45 kN |
Couple | 138 N.m |
Vitesse de rotation | 4200 tr/min |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product selection
Documentation
Contact the supplier

ICI COMPOSANTS
Les Composants Industriels
-
ICI COMPOSANTS
ICI COMPOSANTS
43-49 rue Léon Jouhaux - Lot n°6
ZI du Prunay
78500 Sartrouville
France
www.ici-composants.fr
contact@ici-composants.com
