Roue libre à cames autocentrée CSK .. PP, avec rainure de clavette sur bague intérieur et extérieur
Fabricant | ICI COMPOSANTS |
---|---|
Désignation | Roue libre à cames autocentrée, avec flasques, et rainure de clavette sur bague intérieur et extérieur, Ø intérieur 25 mm |
Référence | CSK 25 PP |
Masse | 0.14 kg |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
---|---|
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.46 kN |
Couple | 85 N.m |
Vitesse de rotation | 5200 tr/min |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product selection
Documentation
Contact the supplier

ICI COMPOSANTS
Les Composants Industriels
-
ICI COMPOSANTS
ICI COMPOSANTS
43-49 rue Léon Jouhaux - Lot n°6
ZI du Prunay
78500 Sartrouville
France
www.ici-composants.fr
contact@ici-composants.com
