Palier auto aligneur à semelle en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série P 200 PL
Paliers plastiques
Fabricant | ICI COMPOSANTS |
---|---|
Désignation | Palier auto aligneur à semelle en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série P 200 PL, d = 25 |
Référence | P 205 PLCS |
Diamètre d'axe | 25 mm |
Hauteur | 71 mm |
Longueur | 140.5 mm |
---|---|
Entraxe des trous de fixation | 105 mm |
Largeur | 38 mm |
Couple de serrage max | 25 N.m |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product selection
Documentation
Contact the supplier

ICI COMPOSANTS
Les Composants Industriels
-
ICI COMPOSANTS
ICI COMPOSANTS
43-49 rue Léon Jouhaux - Lot n°6
ZI du Prunay
78500 Sartrouville
France
www.ici-composants.fr
contact@ici-composants.com
