Palier applique en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier ouvert F21
Paliers plastiques
Fabricant | ICI COMPOSANTS |
---|---|
Désignation | Palier applique en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier ouvert, Ø axe = 30 |
Référence | NG 30 F21 |
Diamètre d'axe | 30 mm |
Hauteur | 30 mm |
Longueur | 145 mm |
Entraxe des trous de fixation | 117 mm |
Largeur | 58 mm |
---|---|
Charge | 4.65 kN |
Charge2 | 11.26 kN |
Charge3 | 27.24 kN |
Couple de serrage max | 30 N.m |
Masse | 0.77 kg |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product selection
Documentation
Contact the supplier

ICI COMPOSANTS
Les Composants Industriels
-
ICI COMPOSANTS
ICI COMPOSANTS
43-49 rue Léon Jouhaux - Lot n°6
ZI du Prunay
78500 Sartrouville
France
www.ici-composants.fr
contact@ici-composants.com
