ICI COMPOSANTS
By ICI COMPOSANTS

Palier applique en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier ouvert F21

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier applique en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier ouvert, Ø axe = 25
Référence NG 25 F21
Diamètre d'axe 25 mm
Hauteur 25 mm
Longueur 123 mm
Entraxe des trous de fixation 99 mm
Largeur 52 mm
Charge 4.09 kN
Charge2 20.11 kN
Charge3 22.51 kN
Couple de serrage max 15 N.m
Masse 0.51 kg
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Index Selector Référence d Ø axe (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) S (mm) X (mm) i (mm) n (mm) N (mm) Charge Max A (kN) Charge Max B (kN) Charge Max C (kN) Ø vis Couple de serrage Max (N.m) Masse (kg)
1 1 NG 20 F21 20 116 90 51 75 22.5 9 43 11 0.5 31 4.58 19.75 29.15 M8 15 0.43
2 2 NG 25 F21 25 123 99 52 79 22.5 9 44 11 0.5 31.5 4.09 20.11 22.51 M8 15 0.51
3 3 NG 30 F21 30 145 117 58 90 22.5 11 48 11 0.5 36.7 4.65 11.26 27.24 M10 30 0.77
4 6 NG 35 F21 35 160 130 60 99 22.5 13.5 50 11 0.5 39.4 4.98 12.31 27.52 M12 40 0.99
5 7 NG 40 F21 40 174 144 65 110 22.5 13.5 56 11 0.5 44.7 3.69 12.8 35.07 M12 40 1.3

Contact the supplier

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map