ICI COMPOSANTS
By ICI COMPOSANTS

Palier applique en résine alimentaire, inserts INOX et roulement ACIER, étanchéité renforcée FR - Palier ouvert

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier applique en résine alimentaire, inserts INOX et roulement ACIER, étanchéité renforcée FR - Palier ouvert, d = 25
Référence FR 205 BO
Hauteur 95 mm
Entraxe des trous de fixation 95 mm
Largeur 54 mm
Couple de serrage max 25 N.m
Masse 370 g
Diamètre d'axe 25 mm
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Index Selector Référence d (mm) B (mm) D (mm) a (mm) b (mm) L (mm) g1 (mm) g (mm) B1 (mm) B2 (mm) s (mm) Ø vis Couple de serrage Max (N.m) Poids (g)
1 1 FR 204 BO 20 50 63 86 63.5 27 10 15.5 18 8.5 11 M10 18 300
2 2 FR 205 BO 25 54 68 95 70 30.5 12.5 17 19.5 9.5 11 M10 25 370
3 3 FR 206 BO 30 52 83 108 82.5 30.5 12.5 16 22 8 11 M10 30 510
4 4 FR 207 BO 35 67 90 118 92 34.8 14 21.5 8.5 23.5 13 M12 35 780
5 5 FR 208 BO 40 77 100 130 102 36 15 23 9 25 13 M12 40 1050

Contact the supplier

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map