Palier applique en résine alimentaire, inserts INOX et roulement ACIER, étanchéité renforcée FLR - Palier fermé
Paliers plastiques
Fabricant | ICI COMPOSANTS |
---|---|
Désignation | Palier applique en résine alimentaire, inserts INOX et roulement ACIER, étanchéité renforcée FLR - Palier fermé, d = 20 |
Référence | FLR 204 BF |
Hauteur | 114 mm |
Longueur | 64 mm |
Entraxe des trous de fixation | 90 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Diamètre d'axe | 20 mm |
Couple de serrage max | 18 N.m |
Masse | 260 g |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product selection
Documentation
Contact the supplier

ICI COMPOSANTS
Les Composants Industriels
-
ICI COMPOSANTS
ICI COMPOSANTS
43-49 rue Léon Jouhaux - Lot n°6
ZI du Prunay
78500 Sartrouville
France
www.ici-composants.fr
contact@ici-composants.com
