Palier applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série FL 200 PL
Paliers plastiques
Fabricant | ICI COMPOSANTS |
---|---|
Désignation | Palier applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série FL 200 PL, d = 40 |
Référence | FL 208 PLCS |
Diamètre d'axe | 40 mm |
Longueur | 176 mm |
Hauteur | 100 mm |
---|---|
Largeur | 49.2 mm |
Entraxe des trous de fixation | 144 mm |
Couple de serrage max | 144 mm |
Masse | 870 g |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product selection
Documentation
Contact the supplier

ICI COMPOSANTS
Les Composants Industriels
-
ICI COMPOSANTS
ICI COMPOSANTS
43-49 rue Léon Jouhaux - Lot n°6
ZI du Prunay
78500 Sartrouville
France
www.ici-composants.fr
contact@ici-composants.com
