Couvercle ouvert CO
Fabricant | ICI COMPOSANTS |
---|---|
Désignation | Couvercle ouvert CO, pour palier Ø axe = 20 |
Référence | CO20 |
Diamètre d'axe | 20 mm |
Longueur | 23 mm |
Diamètre | 50 mm |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Product selection
Documentation
Contact the supplier

ICI COMPOSANTS
Les Composants Industriels
-
ICI COMPOSANTS
ICI COMPOSANTS
43-49 rue Léon Jouhaux - Lot n°6
ZI du Prunay
78500 Sartrouville
France
www.ici-composants.fr
contact@ici-composants.com
