产品选择
螺纹尺寸 | A - 直径(英寸) | P - 直径(英寸) | L (英寸) | D - 推荐孔径(英寸)+.002 | E - 推荐孔径(英寸)+.002 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | .141 | .119 | .115 | .117 | .122 | |
M2.5 | .174 | .156 | .135 | .152 | .158 | |
M3 | .221 | .203 | .150 | .198 | .205 | |
M3.5 | .221 | .203 | .150 | .198 | .205 | |
M4 | .249 | .230 | .185 | .225 | .233 | |
M5 | .330 | .309 | .265 | .302 | .314 | |
M6 | .378 | .356 | .300 | .348 | .362 |
联系供应商

SPIROL
SPIROL在全球四大洲的十二个国家拥有分支机构,范围横跨北美洲、南美洲、欧洲和亚洲。SPIROL还有十三个生产与销售机构,以及多个可提供全方位服务的分销点,这些都使SPIROL在快速发展的市场中有着举足轻重的地位。
-
SPIROL USA - Global Headquarters
SPIROL USA - Global Headquarters
30 Rock Avenue
CT 06239-1434 Danielson
美利坚合众国
www.SPIROL.com
info@spirol.com
-
SPIROL BRASIL
SPIROL BRASIL
Rua Mafalda Barnabé Soliani, 134
Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial
CEP 13347-610 Indaiatuba
巴西
www.SPIROL.com.br
info-br@spirol.com
-
SPIROL CANADA
SPIROL CANADA
3103 St. Etienne Boulevard
N8W 5B1 Windsor
CA-ON
加拿大
www.SPIROL.com
info-ca@spirol.com
-
SPIROL中国
SPIROL中国
中国上海市外高桥保税区
200131 荷丹路122号D区D9地块1层
中国
www.SPIROL.cn
info-cn@spirol.com
-
SPIROL ČESKÁ REPUBLIKA
SPIROL ČESKÁ REPUBLIKA
Evropská 2588 / 33a
6-Dejvice
160 00 Prague
捷克
www.SPIROL.cz
info-cz@spirol.com
-
SPIROL DEUTSCHLAND
SPIROL DEUTSCHLAND
Ottostr. 4
80333 Munich
德国
www.SPIROL.de
info-de@spirol.com
-
SPIROL ESPAÑA
SPIROL ESPAÑA
Plantes 3 i 4
Gran Via de Carles III, 84
08028 Barcelona
西班牙
www.SPIROL.es
info-ib@spirol.com
-
SPIROL FRANCE
SPIROL FRANCE
10 Rue de la Croix Chaudron
51500 Saint-Léonard
法国
www.SPIROL.fr
info-fr@spirol.com
-
SPIROL UNITED KINGDOM
SPIROL UNITED KINGDOM
17 Princewood Road
NN17 4ET Corby, Northants
大不列颠及北爱尔兰联合王国
www.SPIROL.co.uk
info-uk@spirol.com
-
SPIROL FORD
SPIROL FORD
East Side, Tyne Dock
Tyne & Wear
NE33 5ST South Shields
大不列颠及北爱尔兰联合王国
www.ford-engineering.com
contactus@ford-engineering.com
-
SPIROL 대한민국
SPIROL 대한민국
16층, 396 Seocho-daero
Seocho-gu
06619 서울
大韩民国
www.SPIROL.kr
info-kr@spirol.com
-
SPIROL MALAYSIA
SPIROL MALAYSIA
Unit 02-02, Aras 2 CIMB Leadership Academy
No.3, Jalan Medini Utara 1
Medini Iskandar, Johor
79200 Iskandar Puteri
马来西亚
www.SPIROL.com
info-my@spirol.com
-
SPIROL POLSKA
SPIROL POLSKA
ul. Solec 38/10
00-394 Warszawa
波兰
www.SPIROL.pl
info-pl@spirol.com
-
SPIROL SHIM DIVISION
SPIROL SHIM DIVISION
321 Remington Road
44224 Stow
US-OH
美利坚合众国
www.SPIROLShims.com
info@spirol.com
-
SPIROL MEXICO
SPIROL MEXICO
250 Avenida Avante
Parque Industrial Avante Apodaca
N.L. 66607 Apodaca
墨西哥
www.SPIROL.com.mx
info-mx@spirol.com
