1

带夹紧把手型直线轴承-双衬型ADRCL系列

制造商 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
描述 带夹紧把手型直线轴承-双衬型 ADRCL16
零件号 ADRCL16
产品选择
Selector dr D L W T1 T2 Y X Z D2 (G) J K P M 偏心 垂直度 有润滑脂 紧固扭矩(N`m) C(动)N Co(静)N 静态容许力矩(N`m) 重量(g)
1 16 28 70 48 6 14 4.5 7.5 4.5 38 (62) 10.5 30 5.5 4 0.015 0.015 250 1.5 1230 2350 19.7 289
2 20 32 80 54 8 14 5.5 9 5.5 43 (63.2) 12.5 30 5.5 4 0.02 0.02 250 1.5 1400 2740 26.8 406
3 25 40 112 62 8 14 5.5 9 5.5 51 (70.7) 16 30 5.5 5 0.02 0.02 250 3 1560 3140 43.4 757
4 30 45 123 74 10 14 6.6 11 6.1 60 (73.5) 18.5 30 5.5 5 0.02 0.02 500 3 2490 5490 82.8 901
dr
D
L
W
T1
T2
Y
X
Z
D2
(G)
J
K
P
M
偏心
垂直度
有润滑脂
紧固扭矩(N`m)
C(动)N
Co(静)N
静态容许力矩(N`m)
重量(g)
文件
联系供应商
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 仕瑞达集团2010年成立于深圳,是一家集研发、生产、销售为一体的工厂自动化技术解决方案服务商。集团自成立以来,仕瑞达人以立足珠三角为出发点,以服务全国为发展目标,以走向全球为战略愿景。仕瑞达人秉持服务客户为首要职志,致力于向客户提供满足其需求的产品、服务和解决方案,为客户创造长期的价值和潜在的增长。仕瑞达人以卓越的信誉及优秀的市场开拓能力,赢得了市场和发展,现服务近万家客户,累计销售款数超60万款,累计销售数量5000万个。
Shenzhen Shiruida Automation Equipment Co.,Ltd.
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司