Finder 时间继电器, 80 Series 系列, 24 → 240 V 交流/直流, 接通延时操作模式, 单功能, 时间范围 0.1 → 20 s、0.1 → 20 min�
制造商 | Finder |
---|---|
描述 | Finder 时间继电器, 80 Series 系列, 24 → 240 V 交流/直流, 接通延时操作模式, 单功能, 时间范围 0.1 → 20 s、0.1 → 20 min� |
零件号 | 80.11.0.240.0000 |
分销商 | RS Components |
RS库存编号 | 221086 |
Buy_Now | https://uk.rs-online.com/web/p/products/221086?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-221086' |
联系供应商

RS Group
Distributor of electronic components
-
RS Group
RS Group
Birchington Road, Corby
NN17 9RS Northants
大不列颠及北爱尔兰联合王国
uk.rs-online.com
