Actionneurs et vérins électrique économique ROBO Cylinder - IAI
ROSIER Mécatronique

Actionneurs et vérins électrique économique ROBO Cylinder - IAI

商品描述

La gamme de vérins électriques (ERC2, RCP2, RCA, RCS2), IAI leader mondial du robot cartésien propose maintenant une offre complète. Vérins électrique avec ou sans guidages, pince électrique et vérin électrique rotatif permettent de remplacer dans la plupart des cas les solutions pneumatiques . La facilité d’utilisation et le coût d’utilisation très réduit sont des avantages déterminants. Ces actionneurs sont fournis avec différents types de contrôleurs (intégrés ou non)adaptés à chaque usage, entrées/sorties, liaison série, bus etc.. Ils peuvent par ailleurs être utilisés en conjonction avec un robot cartésien. Suivant les cas ils s’alimentent en 24 Vdc ou 220 Vac.

文件
联系供应商
ROSIER Mécatronique Spécialiste en contrôle de mouvement et solutions mécatronique. Matériels et composants et industriels, moteurs brushless, pas à pas, micro- moteurs, commandes d’axes, vérins électriques, robots cartésiens et scara.
ROSIER Mécatronique
下载该产品的用户还下载了
页面