Verrou antidérive VA12 bi-stable avec pêne cylindrique

Fabricant PERJES
Description VA12 - Bi-Stable - Pêne cylindrique
Référence VA12-BS-PC
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 50W
Force de maintien au cisaillement 12 tonnes
Course du pêne 36mm
Diamètre du pêne 44,5mm
Fixation 4 trous Ø13mm (M12)
Masse 6,5kg (hors option)
产品选择
Selector Référence Description Orientation du pêne Position du pêne
1 VA12-BS-PC VA12 - Bi-Stable - Pêne cylindrique - Sorti
2 VA12-BS-PC-PE VA12 - Bi-Stable - Pêne cylindrique - Rentré
Référence
Description
Orientation du pêne
Position du pêne
商品描述

Dispositifs de protection contre :

  • La chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • L'affaissement sous charge à niveau
  • La défaillance machine ou fuite hydraulique
文件
联系供应商
PERJES Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.
PERJES SAS