Verrou antidérive VA1 avec pêne biseauté

Fabricant PERJES
Description VA1 - Pêne biseauté
Référence VA1-PB
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 30 Watts
Force de maintien au cisaillement 2 tonnes
Course du pêne 20mm
Diamètre du pêne 17mm
Fixation 4 trous Ø9mm (M8)
Masse 2,5kg (hors option)
产品选择
Selector Référence Description Orientation du pêne Position du pêne
1 VA1-PB VA1 - Pêne biseauté Standard Sorti
2 VA1-PB-PE VA1 - Pêne biseauté Standard Rentré
3 VA1-PB90 VA1 - Pêne biseauté 90° Sorti
4 VA1-PB90-PE VA1 - Pêne biseauté 90° Rentré
Référence
Description
Orientation du pêne
Position du pêne
商品描述

Dispositifs de protection contre :

  • La chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • L'affaissement sous charge à niveau
  • La défaillance machine ou fuite hydraulique
文件
联系供应商
PERJES Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.
PERJES SAS