1
Flaig TE

FXE-M Elektro-Permanent Lasthebemagnetmodule

Hersteller Flaig TE
Bezeichnung FXE-M 400-50+
Referenz 1061 0411
产品选择
Selector Referenz Bezeichnung Max. empf. Traglast flach Max. Traglast ab [mm] L [mm] B [mm] H [mm] Anzahl Pole °N Poltyp Abreißkraft [KN] Gewicht [Kg] Spannfläche B2 Spannfläche L2
1 1061 0101 FXE-M 150-50 150 15 164 95 64 2 50 7 6 52 116
2 1061 0301 FXE-M 300-50 300 15 164 164 64 4 50 14 12 116 116
3 1061 0401 FXE-M 400-50 400 15 294 95 64 4 50 14 12 52 244
4 1061 0501 FXE-M 500-50 500 15 234 164 64 6 50 21 16 116 180
5 1061 0601 FXE-M 600-50 600 15 420 95 64 6 50 21 16 52 372
6 1061 0701 FXE-M 750-50 750 15 298 164 64 8 50 30 20 116 244
7 1061 1001 FXE-M 1000-50 1000 15 680 95 64 10 50 36 28 52 628
8 1061 1101 FXE-M 1100-50 1100 15 420 164 64 12 50 40 32 116 372
9 1061 1601 FXE-M 1600-50 1600 15 620 164 64 18 50 60 46 116 564
10 1061 0411 FXE-M 400-50+ 400 15 294 95 83 4 50 14 16 52 244
11 1061 0611 FXE-M 600-50+ 600 15 420 95 83 6 50 21 20 52 372
12 1061 1011 FXE-M 1000-50+ 1000 15 680 95 83 10 50 36 38 52 628
13 1061 1002 FXE-M 1000-80 1000 25 228 228 89 4 80 36 30 172 172
14 1061 2502 FXE-M 2500-80 2500 25 506 228 89 10 80 86 70 172 448
15 1061 4002 FXE-M 4000-80 4000 25 783 228 89 16 80 140 107 172 724
16 1061 1603 FXE-M 1600-100 1600 35 295 296 125 4 100 58 72 222 222
17 1061 2403 FXE-M 2400-100 2400 35 415 296 125 6 100 87 104 222 342
18 1061 3203 FXE-M 3200-100 3200 35 536 296 125 8 100 112 138 222 462
19 1061 4803 FXE-M 4800-100 4800 35 778 296 125 12 100 168 196 222 702
20 1061 7203 FXE-M 7200-100 7200 35 778 415 125 18 100 252 286 342 702
Referenz
Bezeichnung
Max. empf. Traglast flach
Max. Traglast ab [mm]
L [mm]
B [mm]
H [mm]
Anzahl Pole °N
Poltyp
Abreißkraft [KN]
Gewicht [Kg]
Spannfläche B2
Spannfläche L2
文件
联系供应商
Flaig TE Magnetic Systems
Flaig TE Magnetsysteme
下载该产品的用户还下载了
页面