FKB GmbH
FKB GmbH


CarLift

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung CarLift/153022 24VDC 33,6W PC
Artikelnummer 591-153-022
CAD 模型
分享

产品选择

Index Selector Baureihe Schutzart IP
1 1 CarLift IP67
Länge (mm)
Schutzrohr/Abdeckung
PC
PIN Belegung
1+; 3-
Anschluss
Flanschstecker M8x1
Durchverdrahtet
Norm
UL 2108
Kabellänge (mm)
2000
Index Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (H x B) (mm) Vorschaltgerät Lampenleistung (W) Stromart Anschlußspannung (V) Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) Edelstahl
1 12 LED Hebebühnen Aufbau II 18,3x30 ohne 33.6 DC 24 3500 5000 Nein

联系供应商

FKB GmbH

FKB GmbH

Lichttechnik

Google Map