38-41 : ROULETTE FORTE CHARGE PIVOTANTE, À PLATINE - SANS FREIN
2

38-41 : ROULETTE FORTE CHARGE PIVOTANTE, À PLATINE - SANS FREIN

Fabricant Emile Maurin
Désignation 38-41 : ROULETTE FORTE CHARGE PIVOTANTE, À PLATINE - SANS FREIN - 38-411-127
Ref 38-411-127
产品选择
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) Charge (kg) Platine
无可用CAD 1 38-411-100 100 9 140 85 100 80 60 45 40 180 1
无可用CAD 2 38-411-101 100 11 140 110 140 105 75 80 45 40 180 2
无可用CAD 3 38-411-125 125 9 165 85 100 80 60 45 40 250 1
无可用CAD 4 38-411-126 125 11 165 110 140 105 75 80 45 40 250 2
无可用CAD 5 38-411-127 125 11 170 110 140 105 75 80 55 50 270 2
无可用CAD 6 38-411-150 150 11 197 110 140 105 75 80 65 54 350 2
无可用CAD 7 38-411-160 160 11 202 110 140 105 75 80 65 50 350 2
无可用CAD 8 38-411-180 180 11 223 110 140 105 75 80 67 50 400 2
无可用CAD 9 38-411-200 200 11 245 110 140 105 75 80 70 50 450 2
无可用CAD 10 38-411-250 250 11 295 110 140 105 75 80 82 50 550 2
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Charge (kg)
Platine
商品描述

MATIERE

  • Roue en caoutchouc plein, élastique noir 38-40 (page AA 41 du catalogue).
  • Roulement à billes. - Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur.
  • Pour les montures pivotantes, fourche et platine renforcées, axe de pivot très robuste, double chemin de billes dans le système de pivotement, renforcé par quatre coupelles en acier traité.
  • Frein arrière assurant l'immobilisation du système de pivotement et de la roue (voir données techniques roulettes (details des freins) page AA 06 du catalogue).
  • Frein avant pour les roulettes ø 250.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Bandage non tachant, gris.
文件
联系供应商
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN