19-03 : SERRURE BATTEUSE ACIER - SANS CLÉ
2

19-03 : SERRURE BATTEUSE ACIER - SANS CLÉ

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-03 : SERRURE BATTEUSE ACIER - SANS CLÉ - 19-031-75
Ref 19-031-75
产品选择
CAD Selector Ref h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) d1 (mm) a (°C)
无可用CAD 1 19-031-75 75 61 14 14 20 7 3 2,5 59 21,5 3,6 90°
无可用CAD 2 19-031-85 85 66 16 16 23 8 3 3 59 21,5 3,6 90°
Ref
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
d1 (mm)
a (°C)
商品描述

MATIERE

  • Acier zingué

UTILISATION

  • Possibilité de commander la clé carrée de 4 séparément : réf. 19-030-00
文件
联系供应商
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN