21.7*10.6*11.5mm大功率2P接头公母对插/模型T型接口XT90/新能源XT90连接器45A/香蕉公母座XT90/接线端子XT90母座/线端2芯公母插头XT90/2P大电流端子XT90
制造商 | 东莞市溪榜电子有限公司 |
---|---|
描述 | XB-PM4510-AXT90 |
制造商零件号 | XB-PM4510-AXT90 |
产品类型 | XT连接器 |
额定电流 | 40A |
额定电压 | 500V DC |
温度范围 | -25℃±120℃ |
绝缘电阻 | 2000MΩ |
安装方式 | 焊线/焊板 |
使用寿命 | 1000次 |
---|---|
接触电阻 | 0.4MΩ |
引脚 | 2PIN |
外观尺寸 | 21.7*10.6*11.5mm |
电镀工艺 | 黄铜镀银/黄铜镀金 |
耐电压 | 500V DC |
可焊性实验 | 260℃±5℃ |
插拔力 | 35N~65N |
产品认证 | ROHS |
联系供应商

东莞市溪榜电子有限公司
东莞市溪榜电子有限公司,总部创建于1993年,是专业从事开关、插座的设计、开发、生产、销售和服务为一体的制造性企业。溪榜电子是一家标准化电子开关连接器零件生产制造商,旨为全球用户端提供高性能、开关连接器、定制零件与服务,致力于打造完整的全球供货生产商。通过不断持续产品创新服务能力与过硬的质量品质,以“为全球客户服务”为宗旨,是开发、生产和销售为一体的外向型经济实体。 主要是开关&连接器,产品有检测开关、轻触开关、按键开关、带灯开关、拨动开关、自锁开关、耳机插座、USB插座、DC插座、复位开关、船型开关、微动开关、直键开关、门锁开关、按钮开关、电池座、针座、钮子开关、电池连接器、板对板连接器、线对板连接器,不断推出开发新产品,并累积致力成为领航全球之开关插座连接器生产商。 溪榜致力于根据客户的产品需求, 提供其产品所需要的卓越技术、性能和可靠性。溪榜为全球 OEM 厂商提供高性能开关连接器解决方案,溪榜电子:创新、创造性的高技术开发能力,争当全球电子领域企业的头号合作伙伴!
-
Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
Stadt Huangjiang
Helu He'an 1st Street
20456 Dongguan
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
Dongguan ALPSR Electronic
Dongguan ALPSR Electronic
No.1 Heluhean street
Huangjiang Town
20456 Dongguan
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
ciudad de huangjiang
Helu He'an 1ra calle
20456 dongguan
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
Dongguan XB Electronics Co., Ltd.
Dongguan XB Electronics Co., Ltd.
bourgade de Huangjiang
Helu He'an 1ère rue
20456 dongguan
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.
Dongguan Xibang Elettronica Co., Ltd.
Città di Huangjiang
Helu He'an 1a strada
20456 Dongguan
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
東莞市渓榜電子有限公司
東莞市渓榜電子有限公司
黄江鎮
賀鹿和安一街
20456 東莞
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
동관시방전자유한공사
동관시방전자유한공사
황장 타운
헬루허안 1번가
20456 동관
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
Huangjiang-stad
Helu He'an 1st Street
20456 dongguan
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.
Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.
Хуанцзян город
Хелу Хэан, 1-я улица
20456 Дунгуань
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
-
东莞市溪榜电子有限公司
东莞市溪榜电子有限公司
黄江镇
合路合安一街
20456 东莞
中国
www.alpsr.cn
XB@alpsr.cn
