FYFXNLB六角悬臂销 张紧轮用 螺栓固定型 螺纹长度指定型 台阶型
制造商 | 东莞市凡一五金机电有限公司 |
---|---|
描述 | 六角悬臂销 张紧轮用 螺栓固定型 螺纹长度指定型 台阶型FYFXNLB6-7-F5-G5-N6-MA3 |
零件号 | FYFXNLB6-7-F5-G5-N6-MA3 |
产品选择
型式 | 相当材质 | 表面处理 | D (mm) | D公差 (mm) | Y 指定单位1mm | F 指定单位1mm | G 指定单位1mm | N (mm) | P (mm) | M (粗牙螺纹) | V (mm) | B (mm) | (C) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6 | -0.004 / -0.012 | 7~60 | 5~100 | 5~10 | 6~12 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 11.5 | |
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 8 | -0.005 / -0.014 | 9~60 | 5~100 | 5~10 | 8~16 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 13.9 | |
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 10 | -0.005 / -0.014 | 9~60 | 5~100 | 5~10 | 10~20 | 10 | M10 | 13 | 14 | 16.2 | |
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 12 | -0.006 / -0.017 | 7~60 | 10~100 | 5~15 | 12~24 | 12 | M12 | 15 | 17 | 19.6 | |
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 15 | -0.006 / -0.017 | 9~60 | 10~100 | 5~15 | 12~24 | 12 | M12 | 18 | 19 | 21.9 | |
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 20 | -0.007 / -0.02 | 9~60 | 10~100 | 5~20 | 20~40 | 20 | M20 | 24 | 27 | 31.2 | |
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 25 | -0.007 / -0.02 | 14~60 | 10~100 | 5~20 | 20~40 | 20 | M20 | 29 | 30 | 34.6 | |
FYFXNLB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 30 | -0.007 / -0.02 | 14~60 | 10~100 | 5~20 | 20~40 | 20 | M20 | 34 | 36 | 41.6 |
Y (mm)
F (mm)
G (mm)
N (mm)
MA (粗牙螺纹)选项
3
联系供应商

东莞市凡一五金机电有限公司
东莞市凡一五金机电有限公司是一家专注设备制造机械配件行业的电子商务综合服务公司
-
Dongguan Forrun Hardware Co., Ltd.
Dongguan Forrun Hardware Co., Ltd.
1st Floor, Section A, Building 9, Yonglida Science and Technology Park
No. 259, Guantai Road
Nancheng Street
523076 Dongguan
CN-GD
中国
www.forrun.cn
eehpzhu@forrun.cn
-
东莞市凡一五金机电有限公司
东莞市凡一五金机电有限公司
南城街道
莞太路259号
永利达科技园9栋A区1楼
523076 东莞
中国
www.forrun.cn
eehpzhu@forrun.cn