网站首页
|
3D零件库
供应商零件库
• 最新 3D 零件目录
• CAD数据下载说明
零件库移动应用
供应商零件管理
离线零件库
零件库投票
欢迎加入TraceParts论坛
|
发布3D 产品目录
出版您自己的 3D 产品目录
• 它用来干什么?
• 平台产品类别
• 成功案例
简易的操作过程
• 创建您的3D产品目录
• 发布您的CAD模型
• 收集高质量销售线索
索取免费演示
发布您产品CAD数据的报价
常见问题
|
数字营销
生成优质的销售线索
• 邮件推送服务
• TraceParts平台上的横幅广告
• “Premium 横幅广告”:利用特权空间
• 新闻通讯上的横幅和文字广告
个性化的比赛
索取数字营销宣传册
数字营销套餐
数字营销名词解释
成功案例
免费咨询数字营销方案
|
关于我们
联系方式
联系我们
组织结构
合作伙伴
TraceParts开发者文档
中文
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português do Brasil
Nederlands
日本語
한국어 (韓國語)
Türkçe
Česky
Polski
Magyar
русский язык
slovenščina
slovenčina
Dansk
Svenska
Suomen kieli
Norsk
ελληνικα
Português
български език
浏览内容
机械零部件
机械零部件
紧固件
轴承
制动器、离合器和联轴器
线性、回转运动系统
机械传动
脚轮,轮子, 手推车
夹具及固定装置
手柄、手轮
铰链、闩和锁
密封
减震器,弹簧
螺线圈,电磁铁
制造工程
制造工程
装配型材
自动化设备
环境控制器
信息技术
润滑
机器和工具
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
角钢,角铝等
棒材
工字型材 (钢 铝等)
槽钢 槽铝等
T型钢, T型铝等
管道材料
板材 (钢板, 铝板等)
钢片, 铝片等
管状材料
物料搬运及吊装设备
物料搬运及吊装设备
吊装设备
物料搬运(输送系统, 打包系统等)
电气工程
电气工程
电线电缆及线缆管理
电缆接头
电气柜
电气保护设备
风扇
电动机
继电器
开关
电动缸
灯光设备
发电机
电源、变电器、电池
传感器和测量系统
传感器和测量系统
测量系统
传感器
电子元件
电子元件
分立元件
电子连接
光学元器件
光学元器件
Cameras
Lenses
显示器
光纤
红外通信
光学开关
光电耦合器
气动元器件
气动元器件
气动马达
气压缸
气缸配件
气路系统
气动继电器
气动三联件(过滤器,减压阀,油雾器)
控制阀
阀门
空压机
真空元件
真空元件
真空表
真空发生器
真空泵
真空吸盘
真空开关
附件
液压元件
液压元件
蓄能器
给油器
液压缸
液压配件
液压马达
液压泵
液压单元,压缩机
先导控制阀
阀
法兰
安全组件
热传递元件
热传递元件
热交换器
制冷系统
建筑及结构(材料、设备等)
建筑及结构(材料、设备等)
建筑
材料及设备
土木工程
土木工程
物质环境规划 城市规划
运载工具
水处理
所有目录
登录
1
0
CEPEX
UP. 75. SF - Angle seat regulator valve, PVC-U body, Female solvent socket, Metric series, O-Rings in EPDM
Manufacturer
CEPEX
Description
Angle seat regulator valve, PVC-U body, Female solvent socket, Metric series, O-Rings in EPDM, UP. 75. SF - D: 20, Code: 22884
Part number
05 75 020
Part number1
22884
Material
PVC
Diameter
20 mm
Height
124 mm
Nominal flow
15 mm
Nominal pressure
16 bar
Omniclass number
23.27.33.13
下载
询价
分享
请选择
3D XML
3MF
AMF
Acis 6.3
Alibre Design
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DXF - 2D
DXF - 3D
DesignSpark Mechanical
DraftSight
EMF
FUSION 360
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HOOPS
HiCAD (>=2011)
IGES
IRONCAD
Inventor
Inventor LT
JPG
JT
KOMPAS-3D (>=V15)
KeyCreator
Mechanical Desktop
NX (.x_t)
OBJ
OFF
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Panda3D
Parasolid 11.1
Pro/Engineer Neutral
Revit
SOLIDWORKS
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
SketchUp
Solid Edge
SpaceClaim
T-FLEX
TENADO CAD 3D
TIF
Three.js
TopSolid (< v 7.0)
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
您即将被重定向至 SamacSys 网站以完成您的请求。
请确保已安装此软件。
产品选择
Selector
D (mm)
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
H (mm)
A (mm)
1
20
22884
05 75 020
15
16
124
158
D (mm)
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
H (mm)
A (mm)
文件
Catalogue page
Photo
联系供应商
CEPEX
Fluid handling experts
CEPEX
Lluís Companys, 51-53
08400 Granollers (Barcelona)
www.cepex.com
cepex@cepex.com
CEPEX
www.cepex.com
cepex@cepex.com
我们使用 cookie 来运作此网站和改进其使用。请注意,使用此网站即表明您同意使用 cookie。
一般使用条款
别再显示此消息