2

76 6219 1111 00003-0200, M8 法兰插座, 极数: 3, 沒有屏蔽, 钢绞线, IP67

M8, 系列 718, 自动化技术 - 传感器和执行器銷

制造商 binder
Description M8 法兰插座, 极数: 3, 沒有屏蔽, 钢绞线, IP67
Part Number 76 6219 1111 00003-0200
Mass 6.44
產品細分 自动化技术 - 传感器和执行器
聯繫人數量 3
設計 法兰插座
鎖定係統 螺丝钉 / 捕捉
終止 钢绞线
安裝類型 安装在外壳上
EMC 沒有
編碼 M8-A
防護等級 IP67
線規 mm 0.25 mm²
線規 AWG 24
機械操作 > 100 插拔次数
額定電流 4 A
額定電壓 60
污染程度 3
過壓類別 II
絕緣材料組 II
产品选择
Selector Part Number Description Mass 產品細分 聯繫人數量 設計 鎖定係統 終止 安裝類型 EMC 編碼 防護等級 線規 mm 線規 AWG 機械操作 額定電流 額定電壓 污染程度 過壓類別 絕緣材料組
1 76 6219 1111 00003-0200 M8 法兰插座, 极数: 3, 沒有屏蔽, 钢绞线, IP67 6.44 自动化技术 - 传感器和执行器 3 法兰插座 螺丝钉 / 捕捉 钢绞线 安装在外壳上 沒有 M8-A IP67 0.25 mm² 24 > 100 插拔次数 4 A 60 3 II II
Part Number
Description
Mass
產品細分
聯繫人數量
設計
鎖定係統
終止
安裝類型
EMC
編碼
防護等級
線規 mm
線規 AWG
機械操作
額定電流
額定電壓
污染程度
過壓類別
絕緣材料組
商品描述

M8 法兰插座, 极数: 3, 沒有屏蔽, 钢绞线, IP67

文件
联系供应商
binder Connectors
Franz Binder GmbH + Co.