2

09 4928 00 07, 推拉 女性面板安装连接器, 极数: 7, 屏蔽, 焊料, IP67

推拉, 系列 430, 超小型连接器銷

制造商 binder
Description 推拉 女性面板安装连接器, 极数: 7, 屏蔽, 焊料, IP67
Part Number 09 4928 00 07
Mass 9.989
產品細分 超小型连接器
聯繫人數量 7
設計 女性面板安装连接器
鎖定係統 推拉
終止 焊料
安裝類型 安装在外壳上
EMC 是的
防護等級 IP67
線規 mm 0.14 mm²
線規 AWG 26
機械操作 > 500 插拔次数
額定電流 1 A
額定電壓 125
污染程度 2
過壓類別 I
絕緣材料組 II
产品选择
Selector Part Number Description Mass 產品細分 聯繫人數量 設計 鎖定係統 終止 安裝類型 EMC 防護等級 線規 mm 線規 AWG 機械操作 額定電流 額定電壓 污染程度 過壓類別 絕緣材料組
1 09 4928 00 07 推拉 女性面板安装连接器, 极数: 7, 屏蔽, 焊料, IP67 9.989 超小型连接器 7 女性面板安装连接器 推拉 焊料 安装在外壳上 是的 IP67 0.14 mm² 26 > 500 插拔次数 1 A 125 2 I II
Part Number
Description
Mass
產品細分
聯繫人數量
設計
鎖定係統
終止
安裝類型
EMC
防護等級
線規 mm
線規 AWG
機械操作
額定電流
額定電壓
污染程度
過壓類別
絕緣材料組
商品描述

推拉 女性面板安装连接器, 极数: 7, 屏蔽, 焊料, IP67

文件
联系供应商
binder Connectors
Franz Binder GmbH + Co.