2

09 4912 025 04, 推拉 女性面板安装连接器, 极数: 4, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40

推拉, 系列 430, 超小型连接器銷

制造商 binder
Description 推拉 女性面板安装连接器, 极数: 4, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
Part Number 09 4912 025 04
Mass 9.914
產品細分 超小型连接器
聯繫人數量 4
設計 女性面板安装连接器
鎖定係統 推拉
終止 焊料
安裝類型 安装在外壳上
EMC 沒有
防護等級 IP40
線規 mm 0.25 mm²
線規 AWG 24
機械操作 > 500 插拔次数
額定電流 3 A
額定電壓 125
污染程度 2
過壓類別 I
絕緣材料組 II
产品选择
Selector Part Number Description Mass 產品細分 聯繫人數量 設計 鎖定係統 終止 安裝類型 EMC 防護等級 線規 mm 線規 AWG 機械操作 額定電流 額定電壓 污染程度 過壓類別 絕緣材料組
1 09 4912 025 04 推拉 女性面板安装连接器, 极数: 4, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40 9.914 超小型连接器 4 女性面板安装连接器 推拉 焊料 安装在外壳上 沒有 IP40 0.25 mm² 24 > 500 插拔次数 3 A 125 2 I II
Part Number
Description
Mass
產品細分
聯繫人數量
設計
鎖定係統
終止
安裝類型
EMC
防護等級
線規 mm
線規 AWG
機械操作
額定電流
額定電壓
污染程度
過壓類別
絕緣材料組
商品描述

推拉 女性面板安装连接器, 极数: 4, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40

文件
联系供应商
binder Connectors
Franz Binder GmbH + Co.