1

螺旋型号, 磨耗阻力, MRH 150-150 U1

Manufacturer Archimedys - Exventys
Description 螺旋型号, 磨耗阻力, 螺距150 mm, 右旋螺纹 MRH 150-150 U1
Part Number 10989
一个模块的质量 (g) 650
产品选择
Selector Part Number Description 螺纹方向 外形尺寸(mm) 外形尺寸(inch) A 核心直径 (mm) A 核心直径 (inch) F 功能高度(mm) F 功能高度 (inch) H 轴截面(mm) H 轴截面(inch) 螺距 (mm) 螺距 (inch) 液位100%。每转输出(cm3) 液位100%。每转输出(l) 液位100%。每转输出(in3) 一个模块的质量 (g) 一个模块的质量 (lb) 材料
1 10989 螺旋型号, 磨耗阻力, 螺距150 mm, 右旋螺纹 MRH 150-150 U1 右旋螺纹 150 6 57 2,24 150 5,91 32 1,26 150 5,91 2266,81 2,27 138,33 650 1,43 U1
Part Number
Description
螺纹方向
外形尺寸(mm)
外形尺寸(inch)
A 核心直径 (mm)
A 核心直径 (inch)
F 功能高度(mm)
F 功能高度 (inch)
H 轴截面(mm)
H 轴截面(inch)
螺距 (mm)
螺距 (inch)
液位100%。每转输出(cm3)
液位100%。每转输出(l)
液位100%。每转输出(in3)
一个模块的质量 (g)
一个模块的质量 (lb)
材料
联系供应商
Archimedys - Exventys Components for Archimede’s screw conveyors and bulk handling
EXVENTYS