Ventilo-convecteur Bornéo - SVC - Version Reprise Dessous

Ventilo-convecteur Bornéo - SVC - Version Reprise Dessous

Ventilo-convecteurs réversibles : chauffage / refroidissement

Fabricant AIRCALO
Description de la référence Borneo type SVC 2A servitude Gauche 280-290
Référence Borneo type SVC 2A servitude Gauche 280-290
Omniclass Fan Coil Units
Code OMNICLASS Table 23 23.75.70.17.27
Puissance absorbée moteur [W] 245,00
Masse [kg] 37
Hauteur Hors Tout [mm] 624,00
Longueur Hors Tout [mm] 1360,00
Diamètre Evacuation [mm] 16,00
Largeur Hors Tout [mm] 249,00
Diamètre de Raccordement [mm] 12,70
Deuxième diamètre [mm] 12,70
Profondeur Hors Tout [mm] 249,00
Puissance AC Nominale [W] 86,00
Tension Nominale [V] 230,00
Matériau Principal Galvanized steel
Insulation Material Polyurethane foam
产品选择
Selector Omniclass Code Masterformat MasterFormat Code Uniformat Uniformat Code OMNICLASS Table 23 Nom BIM&CO Puissance absorbée moteur [W] Masse [kg] Hauteur Hors Tout [mm] Longueur Hors Tout [mm] Diamètre Evacuation [mm] Largeur Hors Tout [mm] Diamètre de Raccordement [mm] Deuxième diamètre [mm] Profondeur Hors Tout [mm] Puissance AC Nominale [W] Tension Nominale [V] Matériau Principal Insulation Material
1 Fan Coil Units 23.75.70.17.27 245,00 37 624,00 1360,00 16,00 249,00 12,70 12,70 249,00 86,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
2 Fan Coil Units 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Ventilo-convecteur gainable 100,00 24 624,00 950,00 16,00 249,00 12,70 12,70 249,00 60,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
3 Fan Coil Units 23.75.70.17.27 100,00 24 624,00 950,00 16,00 249,00 12,70 12,70 249,00 60,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
4 Fan Coil Units 23.75.70.17.27 100,00 28 624,00 1100,00 16,00 249,00 12,70 12,70 249,00 60,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
5 Fan Coil Units 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Ventilo-convecteur gainable 245,00 46 624,00 1700,00 16,00 249,00 19,05 12,70 249,00 180,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
6 Fan Coil Units 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Ventilo-convecteur gainable 245,00 37 624,00 1360,00 16,00 249,00 12,70 12,70 249,00 86,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
7 Fan Coil Units 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Ventilo-convecteur gainable 100,00 28 624,00 1100,00 16,00 249,00 12,70 12,70 249,00 60,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
8 Fan Coil Units 23.75.70.17.27 245,00 46 624,00 1700,00 16,00 249,00 19,05 12,70 249,00 180,00 230,00 Galvanized steel Polyurethane foam
Omniclass
Code Masterformat
MasterFormat
Code Uniformat
Uniformat
Code OMNICLASS Table 23
Nom BIM&CO
Puissance absorbée moteur [W]
Masse [kg]
Hauteur Hors Tout [mm]
Longueur Hors Tout [mm]
Diamètre Evacuation [mm]
Largeur Hors Tout [mm]
Diamètre de Raccordement [mm]
Deuxième diamètre [mm]
Profondeur Hors Tout [mm]
Puissance AC Nominale [W]
Tension Nominale [V]
Matériau Principal
Insulation Material
文件
联系供应商
AIRCALO BIM Catalog
AIRCALO