Einfachfilter F118

Hersteller SAB Bremen
Bezeichnung Einfachfilter F118
Filtergröße DN200-PN6
Berechnungsvorschrift PED / AD-2000
max. zul. Betriebsdruck 6 Bar
Prüfdruck 9 Bar
zul Betriebstemp. min/max 0°C/+50°C
Ürün seçimi
Selector Bezeichnung Filtergröße Berechnungsvorschrift max. zul. Betriebsdruck Prüfdruck zul Betriebstemp. min/max
1 Einfachfilter F118 DN25-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
2 Einfachfilter F118 DN32-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar 0°C/+50°C
3 Einfachfilter F118 DN40-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar 0°C/+50°C
4 Einfachfilter F118 DN50-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar 0°C/+50°C
5 Einfachfilter F118 DN65-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar 0°C/+50°C
6 Einfachfilter F118 DN80-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar 0°C/+50°C
7 Einfachfilter F118 DN100-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar 0°C/+50°C
8 Einfachfilter F118 DN125-PN6 PED / AD-2000 6 Bar 9 Bar 0°C/+50°C
9 Einfachfilter F118 DN150-PN6 PED / AD-2000 6 Bar 9 Bar 0°C/+50°C
10 Einfachfilter F118 DN200-PN6 PED / AD-2000 6 Bar 9 Bar 0°C/+50°C
Bezeichnung
Filtergröße
Berechnungsvorschrift
max. zul. Betriebsdruck
Prüfdruck
zul Betriebstemp. min/max
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
SAB Bremen
Georg Schünemann GmbH