D8.010 Power Units energy-saving intermittent cycling - max. flow rate 0.5, (0.8) l/min - max. operating pressure 200 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010
Part Number 8403214BT
Omniclass number 23.27.21.00
Ürün seçimi
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Spannkreise Druckschalter max# Volumenstrom (l/min) max# Betriebsdruck (bar) Behältervolumen (l) nutzbares Behältervolumen (l) Schalter Ventile Motor-Nennleistung (kW) Anschlussspannung Elektroausstattung Ölstands-und Temperaturkontrolle CEE-Anschlussleitung Handle
1 8403202 Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with terminal box, without switch max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403202 D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Klemmenkasten ohne ohne ohne
2 8403202T Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with terminal box, without switch with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403202T D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Klemmenkasten mit ohne ohne
3 8403211 Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211 D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne ohne
4 8403211A Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release with CEE connecting line max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211A D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit ohne
5 8403211AB Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release with CEE connecting line with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211AB D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit mit
6 8403211ABT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release with CEE connecting line with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211ABT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit mit mit
7 8403211AT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release with CEE connecting line with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211AT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit ohne
8 8403211B Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211B D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne mit
9 8403211BT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211BT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne mit
10 8403211T Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control, without switch with external release with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403211T D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 ohne mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne ohne
11 8403212 Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212 D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne ohne
12 8403212A Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release with CEE connecting line max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212A D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit ohne
13 8403212AB Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release with CEE connecting line with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212AB D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit mit
14 8403212ABT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release with CEE connecting line with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212ABT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit mit mit
15 8403212AT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release with CEE connecting line with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212AT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit mit ohne
16 8403212B Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212B D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne mit
17 8403212BT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212BT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne mit
18 8403212T Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and clutch switch with external release with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403212T D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Kupplungsschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne ohne
19 8403213 Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213 D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne ohne
20 8403213A Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release with CEE connecting line max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213A D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit ohne
21 8403213AB Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release with CEE connecting line with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213AB D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit mit
22 8403213ABT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release with CEE connecting line with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213ABT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit mit mit
23 8403213AT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release with CEE connecting line with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213AT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit mit ohne
24 8403213B Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213B D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne mit
25 8403213BT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213BT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne mit
26 8403213T Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and manual switch with external release with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403213T D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Handschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne ohne
27 8403214 Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214 D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne ohne
28 8403214A Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with CEE connecting line max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214A D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit ohne
29 8403214AB Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with CEE connecting line with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214AB D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne mit mit
30 8403214ABT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with CEE connecting line with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214ABT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit mit mit
31 8403214AT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with CEE connecting line with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214AT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit mit ohne
32 8403214B Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with handle max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214B D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung ohne ohne mit
33 8403214BT Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with handle with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214BT D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne mit
34 8403214T Power unit 0.52 l/min supply voltage 400 V Y 50 Hz with electric control and foot switch with external release with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403214T D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,52 200 3,5 1,5 Fußschalter mit 0,15 400 V Y 50 Hz Elektrosteuerung mit ohne ohne
35 8403302 Power unit 0.8 l/min supply voltage 24 V DC with terminal box, without switch max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403302 D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,8 200 3,5 1,5 ohne mit 0,19 24 V DC Elektrosteuerung ohne ohne ohne
36 8403302T Power unit 0.8 l/min supply voltage 24 V DC with terminal box, without switch with oil level and temperature control max. 200 bar, as per data sheet D8.010 CAD 8403302T D8.010 D8010 Komplettaggregat 1 x einfach oder 1 x doppelt wirkend elektronisch 0,8 200 3,5 1,5 ohne mit 0,19 24 V DC Elektrosteuerung mit ohne ohne
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Spannkreise
Druckschalter
max# Volumenstrom (l/min)
max# Betriebsdruck (bar)
Behältervolumen (l)
nutzbares Behältervolumen (l)
Schalter
Ventile
Motor-Nennleistung (kW)
Anschlussspannung
Elektroausstattung
Ölstands-und Temperaturkontrolle
CEE-Anschlussleitung
Handle
Tedarikçi ile iletişim kurun
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte